norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano.Versione:Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23023-90 Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero 178 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
corpo base
Numero
denti
BD4Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-90-07807blu46148.6261140,15 5,35 €
23023-90-09809blu482017,2521250,2 2,85 €
23023-90-128012blu4102584,32522740,2 9,13 €
23023-90-148014blu4103060,21801530,21 3,30 €
23023-90-198019blu6124061810655820,15 8,77 €
23023-90-248024blu8145586013908400,2 9,66 €
23023-90-288028blu81565137023509900,2 9,66 €
23023-90-05925giallo44105,16161540,06 3,61 €
23023-90-07927giallo461414.3432190,10 2,29 €
23023-90-09929giallo482031,5952620,15 2,78 €
23023-90-129212giallo41025160,44874700,14 4,99 €
23023-90-149214giallo41030114,63443360,15 2,98 €
23023-90-199219giallo612401090181511200,1 5,92 €
23023-90-249224giallo814552300513019000,15 6,37 €
23023-90-289228giallo815654080674517800,15 7,02 €
23023-90-389238giallo81880118002185044000,12 9,02 €
23023-90-429242giallo82095108702050041000,19 14,03 €
23023-90-489248giallo821105129682280045000,23 16,46 €
23023-90-07987rosso461422.9694210,10 2,29 €
23023-90-09989rosso482051,61555180,1 2,78 €
23023-90-129812rosso41025240,77188460,08 4,99 €
23023-90-149814rosso41030171,95136540,09 2,98 €
23023-90-199819rosso612401512254020100,06 5,92 €
23023-90-249824rosso814553700813029400,11 6,37 €
23023-90-289828rosso815656410992032000,11 7,02 €
23023-90-389838rosso81880263004033564740,09 9,02 €
23023-90-429842rosso82095215943769259400,14 14,03 €
23023-90-489848rosso821105257594940068200,16 16,46 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
D
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-90-0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 5,35 €
23023-90-0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 2,85 €
23023-90-1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 9,13 €
23023-90-1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 3,30 €
23023-90-1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 8,77 €
23023-90-2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 9,66 €
23023-90-2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 9,66 €
23023-90-0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 3,61 €
23023-90-0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 2,29 €
23023-90-0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 2,78 €
23023-90-1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 4,99 €
23023-90-1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 2,98 €
23023-90-1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 5,92 €
23023-90-2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 6,37 €
23023-90-2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 7,02 €
23023-90-3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 9,02 €
23023-90-4292+2 / -1153092 Shore A26546 14,03 €
23023-90-4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 16,46 €
23023-90-0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 2,29 €
23023-90-0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 2,78 €
23023-90-1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 4,99 €
23023-90-1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 2,98 €
23023-90-1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 5,92 €
23023-90-2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 6,37 €
23023-90-2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 7,02 €
23023-90-3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 9,02 €
23023-90-4298+2 / -10,990098 Shore A45046 14,03 €
23023-90-4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 16,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83