norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
23023-11

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23023-11 Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile 263 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-11-1480035060614blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035080814blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081014blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081214blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081414blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101014blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101214blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101414blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035121214blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035121414blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035141414blu0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1980066101019blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121219blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121419blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121519blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121619blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141419blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141519blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141619blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066151519blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066151619blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066161619blu0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-2480078161624blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078181824blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078181924blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078182024blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078182524blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078191924blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078192024blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078192524blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078202024blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078202524blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078252524blu0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2880090202028blu0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090242428blu0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090282828blu0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090323228blu0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-1492035060614giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035080814giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081014giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081214giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081414giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101014giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101214giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101414giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035121214giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035121414giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035141414giallo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1992066101019giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121219giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121419giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121519giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121619giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141419giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141519giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141619giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066151519giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066151619giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066161619giallo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-2492078161624giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078181824giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078181924giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078182024giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078182524giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078191924giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078192024giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078192524giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078202024giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078202524giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078252524giallo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2892090202028giallo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090242428giallo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090282828giallo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090323228giallo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-3892114202038giallo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114282838giallo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114323238giallo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114383838giallo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-4292126202042giallo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126323242giallo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126383842giallo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126454542giallo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-1498035060614rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035080814rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081014rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081214rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081414rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101014rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101214rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101414rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035121214rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035121414rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035141414rosso0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1998066101019rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121219rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121419rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121519rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121619rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141419rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141519rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141619rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066151519rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066151619rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066161619rosso0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-2498078161624rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078181824rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078181924rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078182024rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078182524rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078191924rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078192024rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078192524rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078202024rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078202524rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078252524rosso0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2898090202028rosso0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090242428rosso0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090282828rosso0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090323228rosso0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-3898114202038rosso2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114282838rosso2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114323238rosso2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114383838rosso2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-4298126202042rosso6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126323242rosso6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126383842rosso6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126454542rosso6,39215943769259400,14 465,27 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-11-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-11-14800350606160001xM4666163035111353 88,11 €
23023-11-14800350808160001xM4886163035111353 88,11 €
23023-11-14800350810160001xM48106163035111353 88,11 €
23023-11-14800350812160001xM48126163035111353 88,11 €
23023-11-14800350814160001xM48146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351010160001xM410106163035111353 88,11 €
23023-11-14800351012160001xM410126163035111353 88,11 €
23023-11-14800351014160001xM410146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351212160001xM412126163035111353 88,11 €
23023-11-14800351214160001xM412146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351414160001xM414146163035111353 88,11 €
23023-11-19800661010120001xM51010102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661212120001xM51212102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661214120001xM51214102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661215120001xM51215102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661216120001xM51216102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661414120001xM51414102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661415120001xM51415102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661416120001xM51416102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661515120001xM51515102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661516120001xM51516102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661616120001xM51616102440662516106 161,69 €
23023-11-2480078161685001xM51616162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078181885001xM51818162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078181985001xM51819162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078182085001xM51820162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078182585001xM51825162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078191985001xM51919162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078192085001xM51920162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078192585001xM51925162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078202085001xM52020162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078202585001xM52025162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078252585001xM52525162855783018106 224,64 €
23023-11-2880090202072001xM620202038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090242472001xM624242038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090282872001xM628282038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090323272001xM632322038659035201511 276,44 €
23023-11-14920350606160001xM4666163035111353 87,78 €
23023-11-14920350808160001xM4886163035111353 87,78 €
23023-11-14920350810160001xM48106163035111353 87,78 €
23023-11-14920350812160001xM48126163035111353 87,78 €
23023-11-14920350814160001xM48146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351010160001xM410106163035111353 87,78 €
23023-11-14920351012160001xM410126163035111353 87,78 €
23023-11-14920351014160001xM410146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351212160001xM412126163035111353 87,78 €
23023-11-14920351214160001xM412146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351414160001xM414146163035111353 87,78 €
23023-11-19920661010120001xM51010102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661212120001xM51212102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661214120001xM51214102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661215120001xM51215102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661216120001xM51216102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661414120001xM51414102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661415120001xM51415102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661416120001xM51416102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661515120001xM51515102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661516120001xM51516102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661616120001xM51616102440662516106 158,84 €
23023-11-2492078161685001xM51616162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078181885001xM51818162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078181985001xM51819162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078182085001xM51820162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078182585001xM51825162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078191985001xM51919162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078192085001xM51920162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078192585001xM51925162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078202085001xM52020162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078202585001xM52025162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078252585001xM52525162855783018106 221,36 €
23023-11-2892090202072001xM620202038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090242472001xM624242038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090282872001xM628282038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090323272001xM632322038659035201511 273,80 €
23023-11-3892114202060001xM8202020458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114282860001xM8282820458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114323260001xM8323220458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114383860001xM8383820458011445241525 394,66 €
23023-11-4292126202048001xM8202020559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126323248001xM8323220559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126383848001xM8383820559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126454548001xM8454520559512650262025 465,27 €
23023-11-14980350606160001xM4666163035111353 87,78 €
23023-11-14980350808160001xM4886163035111353 87,78 €
23023-11-14980350810160001xM48106163035111353 87,78 €
23023-11-14980350812160001xM48126163035111353 87,78 €
23023-11-14980350814160001xM48146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351010160001xM410106163035111353 87,78 €
23023-11-14980351012160001xM410126163035111353 87,78 €
23023-11-14980351014160001xM410146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351212160001xM412126163035111353 87,78 €
23023-11-14980351214160001xM412146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351414160001xM414146163035111353 87,78 €
23023-11-19980661010120001xM51010102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661212120001xM51212102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661214120001xM51214102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661215120001xM51215102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661216120001xM51216102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661414120001xM51414102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661415120001xM51415102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661416120001xM51416102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661515120001xM51515102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661516120001xM51516102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661616120001xM51616102440662516106 158,84 €
23023-11-2498078161685001xM51616162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078181885001xM51818162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078181985001xM51819162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078182085001xM51820162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078182585001xM51825162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078191985001xM51919162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078192085001xM51920162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078192585001xM51925162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078202085001xM52020162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078202585001xM52025162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078252585001xM52525162855783018106 221,36 €
23023-11-2898090202072001xM620202038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090242472001xM624242038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090282872001xM628282038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090323272001xM632322038659035201511 273,80 €
23023-11-3898114202060001xM8202020458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114282860001xM8282820458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114323260001xM8323220458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114383860001xM8383820458011445241525 394,66 €
23023-11-4298126202048001xM8202020559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126323248001xM8323220559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126383848001xM8383820559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126454548001xM8454520559512650262025 465,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83