norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23023-10 Giunti dentellati in elastomero con perno filettato 311 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-10-078002204047blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204057blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204067blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205057blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205067blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002206067blu0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-098003006069blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006089blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006099blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008089blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008099blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003009099blu0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-1280034060612blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034060812blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034061012blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034080812blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034081012blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034101012blu0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1480035060614blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035080814blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081014blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081214blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081414blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101014blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101214blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101414blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121214blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121414blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035141414blu0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1980066101019blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121219blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121419blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121519blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121619blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141419blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141519blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141619blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151519blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151619blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066161619blu0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-2480078161624blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181824blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181924blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182024blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182524blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078191924blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192024blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192524blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202024blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202524blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078252524blu0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2880090202028blu0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090242428blu0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090282828blu0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090323228blu0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-059201503035giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503045giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503055giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504045giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504055giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201505055giallo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-079202204047giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204057giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204067giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205057giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205067giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202206067giallo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-099203006069giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006089giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006099giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008089giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008099giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203009099giallo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-1292034060612giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034060812giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034061012giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034080812giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034081012giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034101012giallo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1492035060614giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035080814giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081014giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081214giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081414giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101014giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101214giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101414giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121214giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121414giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035141414giallo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1992066101019giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121219giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121419giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121519giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121619giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141419giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141519giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141619giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151519giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151619giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066161619giallo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-2492078161624giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181824giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181924giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182024giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182524giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078191924giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192024giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192524giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202024giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202524giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078252524giallo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2892090202028giallo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090242428giallo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090282828giallo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090323228giallo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-3892114202038giallo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114282838giallo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114323238giallo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114383838giallo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-4292126202042giallo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126323242giallo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126383842giallo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126454542giallo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4892140202048giallo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140383848giallo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140454548giallo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140505048giallo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-079802204047rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204057rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204067rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205057rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205067rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802206067rosso0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-099803006069rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006089rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006099rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008089rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008099rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803009099rosso0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-1298034060612rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034060812rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034061012rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034080812rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034081012rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034101012rosso0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1498035060614rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035080814rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081014rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081214rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081414rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101014rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101214rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101414rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121214rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121414rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035141414rosso0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1998066101019rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121219rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121419rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121519rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121619rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141419rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141519rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141619rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151519rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151619rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066161619rosso0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-2498078161624rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181824rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181924rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182024rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182524rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078191924rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192024rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192524rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202024rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202524rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078252524rosso0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2898090202028rosso0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090242428rosso0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090282828rosso0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090323228rosso0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-3898114202038rosso1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114282838rosso1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114323238rosso1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114383838rosso1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-4298126202042rosso1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126323242rosso1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126383842rosso1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126454542rosso1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4898140202048rosso4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140383848rosso4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140454548rosso4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140505048rosso4,124257594940068200,16 278,98 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-10-07800220404340002xM344471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220405340002xM345471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220406340002xM346471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220505340002xM355471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220506340002xM356471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220606340002xM366471422783,51,3 22,59 €
23023-10-09800300606240002xM366692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300608240002xM368692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300609240002xM369692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300808240002xM388692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300809240002xM389692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300909240002xM399892030101051,3 21,45 €
23023-10-12800340606195001xM4666122534111253 26,99 €
23023-10-12800340608195001xM4686122534111253 26,99 €
23023-10-12800340610195001xM46106122534111253 26,99 €
23023-10-12800340808195001xM4886122534111253 26,99 €
23023-10-12800340810195001xM48106122534111253 26,99 €
23023-10-12800341010195001xM410106122534111253 26,99 €
23023-10-14800350606160001xM4666163035111353 23,56 €
23023-10-14800350808160001xM4886163035111353 23,56 €
23023-10-14800350810160001xM48106163035111353 23,56 €
23023-10-14800350812160001xM48126163035111353 23,56 €
23023-10-14800350814160001xM48146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351010160001xM410106163035111353 23,56 €
23023-10-14800351012160001xM410126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351014160001xM410146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351212160001xM412126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351214160001xM412146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351414160001xM414146163035111353 23,56 €
23023-10-19800661010120001xM51010102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661212120001xM51212102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661214120001xM51214102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661215120001xM51215102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661216120001xM51216102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661414120001xM51414102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661415120001xM51415102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661416120001xM51416102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661515120001xM51515102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661516120001xM51516102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661616120001xM51616102440662516106 39,63 €
23023-10-2480078161685001xM51616162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181885001xM51818162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181985001xM51819162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182085001xM51820162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182585001xM51825162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078191985001xM51919162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192085001xM51920162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192585001xM51925162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202085001xM52020162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202585001xM52025162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078252585001xM52525162855783018106 70,74 €
23023-10-2880090202072001xM620202038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090242472001xM624242038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090282872001xM628282038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090323272001xM632322038659035201511 83,29 €
23023-10-05920150303475001xM333261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150304475001xM334261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150305475001xM335261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150404475001xM344261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150405475001xM345261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150505475001xM355261015552,50,5 25,59 €
23023-10-07920220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09920300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12920340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12920340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12920340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12920340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12920340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12920341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14920350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14920350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14920350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14920350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14920350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14920351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19920661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2492078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2892090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3892114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4292126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4892140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €
23023-10-07980220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09980300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12980340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12980340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12980340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12980340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12980340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12980341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14980350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14980350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14980350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14980350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14980350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14980351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19980661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2498078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2898090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3898114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4298126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4898140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83