norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.Montaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Nota disegno:
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022 Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale 150 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza alla torsione
statica
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Rigidezza radiale
della molla
N/mm
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 64,86 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 75,34 €
23022-008880,010,040,50,16004 103,60 €
23022-01515150,030,240,50,121008 125,74 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 149,99 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 177,92 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 207,58 €
23022-3003003001210,124500115 347,10 €
23022-5005005002,25,810,155900115 530,22 €
23022-7007007005,2810,157000185 676,05 €
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN
912-10.9)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-00233514--422783,56-M2 64,86 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 75,34 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 103,60 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 125,74 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 149,99 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 177,92 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 207,58 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 347,10 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 530,22 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 676,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83