norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
23022-25

Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022-25 Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili 349 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-25-2498058192524rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050141419giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2892062141428giallo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032081414rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058192024rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058202524rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050080819rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058181924rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121419rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1992050151519giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2492058202524giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058252524giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2498058202024rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121519rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050151519rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050161619rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094454542giallo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-2892062323228giallo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1998050141419rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032101214rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086181838giallo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-1498032101414rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1992050121619giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032081214rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1498032141414rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058182524rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2892062242428giallo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-2492058181924giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050151619rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032081014rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086282838giallo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-4892110505048giallo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-2492058192024giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2892062282828giallo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032040414rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-4892110222248giallo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050141519giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-4892110383848giallo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1998050121619rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2492058182524giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094323242giallo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1998050141519rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094222242giallo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-3892086383838giallo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058182024giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050121219rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058191924rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-4892110454548giallo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050151619giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1998050141619rosso0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032080814rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058252524rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058202024giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121414rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2492058192524giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094383842giallo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1992050141619giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2498058181824rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058101024giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2898062141428rosso0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2498058182024rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058101024rosso0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050161619giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032101014rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086323238giallo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058181824giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058191924giallo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121214rosso0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1480032040414blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032080814blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081014blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081214blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081414blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101014blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101214blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101414blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121214blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121414blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032141414blu0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1980050080819blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121219blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121419blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121519blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121619blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141419blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141519blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141619blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151519blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151619blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050161619blu0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-2480058101024blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181824blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181924blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182024blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182524blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058191924blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192024blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192524blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202024blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202524blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058252524blu0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2880062141428blu0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062242428blu0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062282828blu0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062323228blu0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-1492032040414giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032080814giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081014giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081214giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081414giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101014giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101214giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101414giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121214giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121414giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032141414giallo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1992050080819giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121219giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121419giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121519giallo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2898062242428rosso0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062282828rosso0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062323228rosso0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-3898086181838rosso0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086282838rosso0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086323238rosso0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086383838rosso0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-4298094222242rosso1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094323242rosso1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094383842rosso1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094454542rosso1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4898110222248rosso3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110383848rosso3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110454548rosso3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110505048rosso3,101257594940068200,16 427,10 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
max. numero
di giri
giri/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-25-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920944545+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920861818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-48921102222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943232+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920942222+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943838+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-38980861818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-42980942222+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943232+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943838+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980944545+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-48981102222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
N. ordine

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-25-2498058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2892062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-2892062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1998050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-1498032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1498032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2492058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4892110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-2492058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-4892110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4892110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1998050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1998050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-3892086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4892110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2492058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1992050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2898062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2498058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1480032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1980050080814,5M6888214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121214,5M612128214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121414,5M612148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121514,5M612158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121614,5M612168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141414,5M614148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141514,5M614158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141614,5M614168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151514,5M615158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151614,5M615168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050161614,5M616168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-2480058101020M610101032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181820M618181032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181920M618191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182020M618201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182520M618251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058191920M619191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192020M619201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192520M619251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202020M620201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202520M620251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058252520M625251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2880062141425M81414143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062242425M82424143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062282825M82828143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062323225M83232143765176221209287340 147,21 €
23022-25-1492032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2898062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-3898086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4298094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4898110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83