norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022-20 Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili 352 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-20-1480035040414blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035080814blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081014blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081214blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081414blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101014blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101214blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101414blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035121214blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035121414blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035141414blu0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1980066080819blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121219blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121419blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121519blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121619blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141419blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141519blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141619blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066151519blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066151619blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066161619blu0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-2480078101024blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078181824blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078181924blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078182024blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078182524blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078191924blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078192024blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078192524blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078202024blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078202524blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078252524blu0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2880090141428blu0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090242428blu0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090282828blu0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090323228blu0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-1492035040414giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035080814giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081014giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081214giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081414giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101014giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101214giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101414giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035121214giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035121414giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035141414giallo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1992066080819giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121219giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121419giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121519giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121619giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141419giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141519giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141619giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066151519giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066151619giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066161619giallo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-2492078101024giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078181824giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078181924giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078182024giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078182524giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078191924giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078192024giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078192524giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078202024giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078202524giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078252524giallo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2892090141428giallo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090242428giallo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090282828giallo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090323228giallo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-3892114181838giallo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114282838giallo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114323238giallo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114383838giallo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-4292126222242giallo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126323242giallo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126383842giallo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126454542giallo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4892140222248giallo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140383848giallo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140454548giallo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140505048giallo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-1498035040414rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035080814rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081014rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081214rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081414rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101014rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101214rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101414rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035121214rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035121414rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035141414rosso0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1998066080819rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121219rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121419rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121519rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121619rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141419rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141519rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141619rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066151519rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066151619rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066161619rosso0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-2498078101024rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078181824rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078181924rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078182024rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078182524rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078191924rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078192024rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078192524rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078202024rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078202524rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078252524rosso0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2898090141428rosso0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090242428rosso0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090282828rosso0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090323228rosso0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-3898114181838rosso1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114282838rosso1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114323238rosso1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114383838rosso1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-4298126222242rosso2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126323242rosso2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126383842rosso2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126454542rosso2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4898140222248rosso4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140383848rosso4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140454548rosso4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140505048rosso4,076257594940068200,16 377,42 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
max. numero
di giri
giri/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-20-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
N. ordine

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-20-1480035040410,5M444412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035080810,5M488412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081010,5M4810412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081210,5M4812412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081410,5M4814412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101010,5M41010412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101210,5M41012412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101410,5M41014412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035121210,5M41212412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035121410,5M41214412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035141410,5M41414412308351113519355 62,33 €
23022-20-1980066080814,5M6888214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121214,5M612128214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121414,5M612148214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121514,5M612158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121614,5M612168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141414,5M614148214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141514,5M614158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141614,5M614168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066151514,5M615158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066151614,5M615168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066161614,5M616168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-2480078101020M610101032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078181820M618181032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078181920M618191032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078182020M618201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078182520M618251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078191920M619191032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078192020M619201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078192520M619251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078202020M620201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078202520M620251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078252520M625251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2880090141425M814141437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090242425M824241437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090282825M828281437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090323225M832321437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-1492035040410,5M444412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035080810,5M488412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081010,5M4810412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081210,5M4812412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081410,5M4814412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101010,5M41010412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101210,5M41012412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101410,5M41014412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035121210,5M41212412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035121410,5M41214412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035141410,5M41414412308351113519355 62,00 €
23022-20-1992066080814,5M6888214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121214,5M612128214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121414,5M612148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121514,5M612158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121614,5M612168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141414,5M614148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141514,5M614158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141614,5M614168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066151514,5M615158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066151614,5M615168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066161614,5M616168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-2492078101020M610101032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078181820M618181032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078181920M618191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078182020M618201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078182520M618251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078191920M619191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078192020M619201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078192520M619251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078202020M620201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078202520M620251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078252520M625251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2892090141425M814141437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090242425M824241437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090282825M828281437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090323225M832321437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-1498035040410,5M444412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035080810,5M488412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081010,5M4810412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081210,5M4812412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081410,5M4814412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101010,5M41010412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101210,5M41012412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101410,5M41014412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035121210,5M41212412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035121410,5M41214412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035141410,5M41414412308351113519355 62,00 €
23022-20-1998066080814,5M6888214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121214,5M612128214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121414,5M612148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121514,5M612158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121614,5M612168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141414,5M614148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141514,5M614158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141614,5M614168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066151514,5M615158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066151614,5M615168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066161614,5M616168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-2498078101020M610101032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078181820M618181032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078181920M618191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078182020M618201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078182520M618251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078191920M619191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078192020M619201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078192520M619251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078202020M620201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078202520M620251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078252520M625251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2898090141425M814141437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090242425M824241437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090282825M828281437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090323225M832321437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 377,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83