norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022-15 Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio 344 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-15-078001804047blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804057blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804067blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805057blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805067blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001806067blu0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-098002404049blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406069blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406089blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406099blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408089blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408099blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002409099blu0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-1280026040412blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060612blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060812blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026061012blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026080812blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026081012blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026101012blu0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1480032040414blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032080814blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081014blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081214blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081414blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101014blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101214blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101414blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121214blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121414blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032141414blu0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1980050080819blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121219blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121419blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121519blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121619blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141419blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141519blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141619blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151519blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151619blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050161619blu0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-2480058101024blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181824blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181924blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182024blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182524blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058191924blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192024blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192524blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202024blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202524blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058252524blu0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2880062141428blu0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062242428blu0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062282828blu0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062323228blu0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-079201804047giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804057giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804067giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805057giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805067giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201806067giallo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-099202404049giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406069giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406089giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406099giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408089giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408099giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202409099giallo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-1292026040412giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060612giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060812giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026061012giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026080812giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026081012giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026101012giallo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1492032040414giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032080814giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081014giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081214giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081414giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101014giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101214giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101414giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121214giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121414giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032141414giallo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1992050080819giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121219giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121419giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121519giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121619giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141419giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141519giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141619giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151519giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151619giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050161619giallo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-2492058101024giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181824giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181924giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182024giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182524giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058191924giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192024giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192524giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202024giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202524giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058252524giallo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2892062141428giallo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062242428giallo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062282828giallo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062323228giallo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-3892086151538giallo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086282838giallo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086323238giallo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086383838giallo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-4292094202042giallo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094323242giallo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094383842giallo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094454542giallo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4892110202048giallo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110383848giallo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110454548giallo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110505048giallo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-079801804047rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804057rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804067rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805057rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805067rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801806067rosso0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-099802404049rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406069rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406089rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406099rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408089rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408099rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802409099rosso0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-1298026040412rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060612rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060812rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026061012rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026080812rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026081012rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026101012rosso0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1498032040414rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032080814rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081014rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081214rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081414rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101014rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101214rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101414rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121214rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121414rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032141414rosso0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1998050080819rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121219rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121419rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121519rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121619rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141419rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141519rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141619rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151519rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151619rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050161619rosso0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-2498058101024rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181824rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181924rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182024rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182524rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058191924rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192024rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192524rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202024rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202524rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058252524rosso0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2898062141428rosso0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062242428rosso0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062282828rosso0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062323228rosso0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-3898086151538rosso0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086282838rosso0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086323238rosso0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086383838rosso0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-4298094202042rosso1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094323242rosso1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094383842rosso1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094454542rosso1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4898110202048rosso3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110383848rosso3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110454548rosso3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110505048rosso3,221257594940068200,16 288,72 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-15-07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-42920942020+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943232+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943838+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920944545+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-15-0780018040427000M244371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040527000M245371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040627000M246371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050527000M255371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050627000M256371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018060627000M266371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-1280026040416000M34441225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060616000M36641225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060816000M36841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026061016000M361041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026080816000M38841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026081016000M381041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026101016000M3101041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1480032040413000M44441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032080813000M48841630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081013000M481041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081213000M481241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081413000M481441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1980050080810000M688821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121210000M61212821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121410000M61214821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121510000M61215821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121610000M61216821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141410000M61414821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141510000M61415821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141610000M61416821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151510000M61515821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151610000M61516821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050161610000M61616821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-248005810107000M610101032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818187000M618181032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818197000M618191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818207000M618201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818257000M618251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819197000M619191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819207000M619201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819257000M619251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820207000M620201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820257000M620251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005825257000M625251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-288006214146000M814141437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006224246000M824241437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006228286000M828281437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006232326000M832321437656221201172,640 91,52 €
23022-15-0792018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1292026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1492032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1992050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249205810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289206214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389208615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429209420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489211020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €
23022-15-0798018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1298026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1498032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1998050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249805810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289806214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389808615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429809420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489811020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83