norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
23022-11

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022-11 Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile 310 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-11-1480035040414blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035080814blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081014blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081214blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081414blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101014blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101214blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101414blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121214blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121414blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035141414blu0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1980066101019blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121219blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121419blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121519blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121619blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141419blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141519blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141619blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151519blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151619blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066161619blu0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-2480078151524blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181824blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181924blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182024blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182524blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078191924blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192024blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192524blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202024blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202524blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078252524blu0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2880090191928blu0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090242428blu0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090282828blu0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090323228blu0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-1492035040414giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035080814giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081014giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081214giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081414giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101014giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101214giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101414giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121214giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121414giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035141414giallo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1992066101019giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121219giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121419giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121519giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121619giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141419giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141519giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141619giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151519giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151619giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066161619giallo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-2492078151524giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181824giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181924giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182024giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182524giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078191924giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192024giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192524giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202024giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202524giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078252524giallo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2892090191928giallo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090242428giallo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090282828giallo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090323228giallo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-3892114202038giallo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114282838giallo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114323238giallo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114383838giallo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-4292126252542giallo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126323242giallo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126383842giallo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126454542giallo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-1498035040414rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035080814rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081014rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081214rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081414rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101014rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101214rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101414rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121214rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121414rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035141414rosso0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1998066101019rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121219rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121419rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121519rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121619rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141419rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141519rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141619rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151519rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151619rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066161619rosso0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-2498078151524rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181824rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181924rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182024rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182524rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078191924rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192024rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192524rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202024rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202524rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078252524rosso0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2898090191928rosso0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090242428rosso0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090282828rosso0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090323228rosso0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-3898114202038rosso2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114282838rosso2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114323238rosso2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114383838rosso2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-4298126252542rosso6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126323242rosso6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126383842rosso6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126454542rosso6,297215943769259400,14 465,27 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-11-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-42921262525+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-11-1480035040413000M34441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035080813000M38841630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081013000M381041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081213000M381241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081413000M381441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101013000M3101041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101213000M3101241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101413000M3101441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121213000M3121241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121413000M3121441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035141413000M3141441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1980066101010000M61010102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121210000M61212102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121410000M61214102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121510000M61215102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121610000M61216102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141410000M61414102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141510000M61415102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141610000M61416102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151510000M61515102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151610000M61516102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066161610000M61616102240662516124715 193,18 €
23022-11-248007815157000M615151532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818187000M618181532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818197000M618191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818207000M618201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818257000M618251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819197000M619191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819207000M619201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819257000M619251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820207000M620201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820257000M620251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007825257000M625251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-288009019196000M819191937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009024246000M824241937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009028286000M828281937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009032326000M832321937659035201572,640 354,68 €
23022-11-1492035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1992066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249207815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289209019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389211420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429212625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212645454000M1045452550951265026209584 465,27 €
23022-11-1498035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1998066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249807815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289809019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389811420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429812625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812645454000M1045452550951265026209584 465,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83