norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23022-10 Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio 406 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-10-078002204047blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002204057blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002204067blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002205057blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002205067blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002206067blu0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-098003004049blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006069blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006089blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006099blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003008089blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003008099blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003009099blu0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-1280034040412blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034060612blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034060812blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034061012blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034080812blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034081012blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034101012blu0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1480035040414blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035080814blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081014blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081214blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081414blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101014blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101214blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101414blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035121214blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035121414blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035141414blu0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1980066101019blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121219blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121419blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121519blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121619blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141419blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141519blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141619blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066151519blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066151619blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066161619blu0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-2480078151524blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078181824blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078181924blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078182024blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078182524blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078191924blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078192024blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078192524blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078202024blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078202524blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078252524blu0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2880090191928blu0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090242428blu0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090282828blu0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090323228blu0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-059201503035giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201503045giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201503055giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201504045giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201504055giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201505055giallo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-079202204047giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202204057giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202204067giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202205057giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202205067giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202206067giallo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-099203004049giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006069giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006089giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006099giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203008089giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203008099giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203009099giallo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-1292034040412giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034060612giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034060812giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034061012giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034080812giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034081012giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034101012giallo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1492035040414giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035080814giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081014giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081214giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081414giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101014giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101214giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101414giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035121214giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035121414giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035141414giallo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1992066101019giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121219giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121419giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121519giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121619giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141419giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141519giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141619giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066151519giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066151619giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066161619giallo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-2492078151524giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078181824giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078181924giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078182024giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078182524giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078191924giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078192024giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078192524giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078202024giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078202524giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078252524giallo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2892090191928giallo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090242428giallo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090282828giallo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090323228giallo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-3892114202038giallo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114282838giallo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114323238giallo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114383838giallo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-4292126252542giallo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126323242giallo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126383842giallo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126454542giallo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4892140252548giallo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140383848giallo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140454548giallo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140505048giallo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-079802204047rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802204057rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802204067rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802205057rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802205067rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802206067rosso0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-099803004049rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006069rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006089rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006099rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803008089rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803008099rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803009099rosso0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-1298034040412rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034060612rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034060812rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034061012rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034080812rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034081012rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034101012rosso0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1498035040414rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035080814rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081014rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081214rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081414rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101014rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101214rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101414rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035121214rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035121414rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035141414rosso0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1998066101019rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121219rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121419rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121519rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121619rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141419rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141519rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141619rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066151519rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066151619rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066161619rosso0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-2498078151524rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078181824rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078181924rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078182024rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078182524rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078191924rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078192024rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078192524rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078202024rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078202524rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078252524rosso0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2898090191928rosso0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090242428rosso0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090282828rosso0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090323228rosso0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-3898114202038rosso1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114282838rosso1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114323238rosso1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114383838rosso1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-4298126252542rosso2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126323242rosso2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126383842rosso2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126454542rosso2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4898140252548rosso4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140383848rosso4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140454548rosso4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140505048rosso4,175257594940068200,16 317,58 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-42921262525+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23022-10-0780022040427000M244471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022040527000M245471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022040627000M246471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022050527000M255471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022050627000M256471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022060627000M266471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-1280034040416000M34441225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034060616000M36641225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034060816000M36841225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034061016000M361041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034080816000M38841225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034081016000M381041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034101016000M3101041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1480035040413000M34441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035080813000M38841630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081013000M381041630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081213000M381241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081413000M381441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101013000M3101041630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101213000M3101241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101413000M3101441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035121213000M3121241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035121413000M3121441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035141413000M3141441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1980066101010000M61010102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121210000M61212102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121410000M61214102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121510000M61215102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121610000M61216102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141410000M61414102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141510000M61415102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141610000M61416102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066151510000M61515102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066151610000M61516102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066161610000M61616102240662516124715 53,54 €
23022-10-248007815157000M615151532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818187000M618181532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818197000M618191532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818207000M618201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818257000M618251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819197000M619191532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819207000M619201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819257000M619251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007820207000M620201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007820257000M620251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007825257000M625251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-288009019196000M819191937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009024246000M824241937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009028286000M828281937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009032326000M832321937659035201572,640 106,42 €
23022-10-0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0792022040427000M244471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022040527000M245471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022040627000M246471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022050527000M255471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022050627000M256471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022060627000M266471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-1292034040416000M34441225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034060616000M36641225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034060816000M36841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034061016000M361041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034080816000M38841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034081016000M381041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034101016000M3101041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1492035040413000M34441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035080813000M38841630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081013000M381041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081213000M381241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081413000M381441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101013000M3101041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101213000M3101241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101413000M3101441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035121213000M3121241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035121413000M3121441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035141413000M3141441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1992066101010000M61010102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121210000M61212102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121410000M61214102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121510000M61215102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121610000M61216102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141410000M61414102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141510000M61415102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141610000M61416102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066151510000M61515102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066151610000M61516102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066161610000M61616102240662516124715 50,40 €
23022-10-249207815157000M615151532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818187000M618181532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818197000M618191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818207000M618201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818257000M618251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819197000M619191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819207000M619201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819257000M619251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207820207000M620201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207820257000M620251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207825257000M625251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-289209019196000M819191937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209024246000M824241937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209028286000M828281937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209032326000M832321937659035201572,640 103,51 €
23022-10-389211420205000M8202020488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211428285000M8282820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211432325000M8323220488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211438385000M8383820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-429212625254000M1025252550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212632324000M1032322550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212638384000M1038382550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212645454000M1045452550951265026209584 266,62 €
23022-10-489214025253750M1225252557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214038383750M1238382557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214045453750M1245452557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214050503750M1250502557105140562822105145 317,58 €
23022-10-0798022040427000M244471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022040527000M245471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022040627000M246471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022050527000M255471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022050627000M256471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022060627000M266471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-1298034040416000M34441225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034060616000M36641225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034060816000M36841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034061016000M361041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034080816000M38841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034081016000M381041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034101016000M3101041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1498035040413000M34441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035080813000M38841630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081013000M381041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081213000M381241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081413000M381441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101013000M3101041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101213000M3101241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101413000M3101441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035121213000M3121241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035121413000M3121441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035141413000M3141441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1998066101010000M61010102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121210000M61212102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121410000M61214102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121510000M61215102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121610000M61216102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141410000M61414102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141510000M61415102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141610000M61416102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066151510000M61515102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066151610000M61516102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066161610000M61616102240662516124715 50,40 €
23022-10-249807815157000M615151532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818187000M618181532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818197000M618191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818207000M618201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818257000M618251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819197000M619191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819207000M619201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819257000M619251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807820207000M620201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807820257000M620251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807825257000M625251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-289809019196000M819191937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809024246000M824241937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809028286000M828281937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809032326000M832321937659035201572,640 103,51 €
23022-10-389811420205000M8202020488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811428285000M8282820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811432325000M8323220488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811438385000M8383820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-429812625254000M1025252550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812632324000M1032322550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812638384000M1038382550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812645454000M1045452550951265026209584 266,62 €
23022-10-489814025253750M1225252557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814038383750M1238382557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814045453750M1245452557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814050503750M1250502557105140562822105145 317,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83