norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Anello conico in acciaio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione:Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota:I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Dati tecnici:Range di temperatura: Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio:I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi. Una volta posizionato il giunto correttamente in asse, con la chiave dinamometrica si raggiungerà la corretta coppia di serraggio come riportato in tabella. La distanza (L2) deve essere rispettata per aumentare la compensazione del disallineamento del giunto e la durata della ghiera dentata.
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23021-10 Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio 284 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniColore
componenti
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
statica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione
dinamica
(Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23021-10-1480050060614blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050080814blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081014blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081214blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081414blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101014blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101214blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101414blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121214blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121414blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050141414blu0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1980066101019blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121219blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121419blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121519blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121619blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141419blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141519blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141619blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151519blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151619blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066161619blu0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-2480078151524blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181824blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181924blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182024blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182524blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078191924blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192024blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192524blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202024blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202524blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078252524blu0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2880090191928blu0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090242428blu0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090282828blu0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090323228blu0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-1492050060614giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050080814giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081014giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081214giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081414giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101014giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101214giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101414giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121214giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121414giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050141414giallo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1992066101019giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121219giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121419giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121519giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121619giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141419giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141519giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141619giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151519giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151619giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066161619giallo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-2492078151524giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181824giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181924giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182024giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182524giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078191924giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192024giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192524giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202024giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202524giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078252524giallo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2892090191928giallo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090242428giallo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090282828giallo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090323228giallo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-3892114202038giallo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114282838giallo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114323238giallo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114383838giallo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-4292126282842giallo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126323242giallo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126383842giallo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126454542giallo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4892140353548giallo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140383848giallo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140454548giallo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140505048giallo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-1498050060614rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050080814rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081014rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081214rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081414rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101014rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101214rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101414rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121214rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121414rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050141414rosso0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1998066101019rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121219rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121419rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121519rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121619rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141419rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141519rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141619rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151519rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151619rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066161619rosso0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-2498078151524rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181824rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181924rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182024rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182524rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078191924rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192024rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192524rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202024rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202524rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078252524rosso0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2898090191928rosso0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090242428rosso0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090282828rosso0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090323228rosso0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-3898114202038rosso2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114282838rosso2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114323238rosso2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114383838rosso2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-4298126282842rosso4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126323242rosso4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126383842rosso4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126454542rosso4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4898140353548rosso6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140383848rosso6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140454548rosso6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140505048rosso6,851257594940068200,16 558,83 €
N. ordine

Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
Max.
coppia
Nm
Giunto a stella
Durezza
Coppia nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23021-10-14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-42921262828+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
N. ordine

max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23021-10-1480050060625000M366614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050080825000M388614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081025000M3810614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081225000M3812614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081425000M3814614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101025000M31010614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101225000M31012614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101425000M31014614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121225000M31212614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121425000M31214614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050141425000M31414614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1980066101019000M410101020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121219000M412121020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121419000M412141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121519000M412151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121619000M412161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141419000M414141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141519000M414151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141619000M414161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151519000M415151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151619000M415161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066161619000M416161020406625162,9 110,01 €
23021-10-2480078151514000M515151528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181814000M518181528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181914000M518191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182014000M518201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182514000M518251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078191914000M519191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192014000M519201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192514000M519251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202014000M520201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202514000M520251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078252514000M525251528557830186 125,57 €
23021-10-2880090191912000M519191938659035206 148,49 €
23021-10-2880090242412000M524241938659035206 148,49 €
23021-10-2880090282812000M528281938659035206 148,49 €
23021-10-2880090323212000M532321938659035206 148,49 €
23021-10-1492050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1992066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2492078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2892090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2892090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2892090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2892090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3892114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429212628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429212632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429212638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429212645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489214035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489214038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489214045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489214050507000M850503560105140562835 558,83 €
23021-10-1498050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1998066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2498078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2898090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2898090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2898090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2898090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3898114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429812628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429812632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429812638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429812645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489814035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489814038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489814045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489814050507000M850503560105140562835 558,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83