norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili
23003-08

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio rimovibili per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23003-08 Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili 284 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-08-005025030350,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025040450,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025050550,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025060650,52,82001810 39,53 €
23003-08-01002603031013,43803120 41,26 €
23003-08-01002603051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605061013,43803120 41,26 €
23003-08-01002606061013,43803120 41,26 €
23003-08-0150260505151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260506151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260508151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260606151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260608151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260808151,587505915 42,22 €
23003-08-02003806062022713002111 41,31 €
23003-08-02003806082022713002111 41,31 €
23003-08-02003806102022713002111 41,31 €
23003-08-02003808082022713002111 41,31 €
23003-08-02003808102022713002111 41,31 €
23003-08-02003810102022713002111 41,31 €
23003-08-0450411010454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411012454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411014454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411212454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411214454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411414454,5100650016832 59,48 €
23003-08-100047121210010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047191910010233810012027 67,71 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-08-00502503030,150,31,5150005,2M233 39,53 €
23003-08-00502504040,150,31,5150005,2M244 39,53 €
23003-08-00502505050,150,31,5150005,2M255 39,53 €
23003-08-00502506060,150,31,5150005,2M266 39,53 €
23003-08-01002603030,150,31,5150005,2M233 41,26 €
23003-08-01002603050,150,31,5150005,2M235 41,26 €
23003-08-01002605050,150,31,5150005,2M255 41,26 €
23003-08-01002605060,150,31,5150005,2M256 41,26 €
23003-08-01002606060,150,31,5150005,2M266 41,26 €
23003-08-01502605050,10,31,5150007M2,555 42,22 €
23003-08-01502605060,10,31,5150007M2,556 42,22 €
23003-08-01502605080,10,31,5150007M2,558 42,22 €
23003-08-01502606060,10,31,5150007M2,566 42,22 €
23003-08-01502606080,10,31,5150007M2,568 42,22 €
23003-08-01502608080,10,31,5150007M2,588 42,22 €
23003-08-02003806060,20,41,5150009M366 41,31 €
23003-08-02003806080,20,41,5150009M368 41,31 €
23003-08-02003806100,20,41,5150009M3610 41,31 €
23003-08-02003808080,20,41,5150009M388 41,31 €
23003-08-02003808100,20,41,5150009M3810 41,31 €
23003-08-02003810100,20,41,5150009M31010 41,31 €
23003-08-04504110100,10,31,51500012M41010 59,48 €
23003-08-04504110120,10,31,51500012M41012 59,48 €
23003-08-04504110140,10,31,51500012M41014 59,48 €
23003-08-04504112120,10,31,51500012M41212 59,48 €
23003-08-04504112140,10,31,51500012M41214 59,48 €
23003-08-04504114140,10,31,51500012M41414 59,48 €
23003-08-10004712120,150,41,51500015,5M41212 67,71 €
23003-08-10004712150,150,41,51500015,5M41215 67,71 €
23003-08-10004712190,150,41,51500015,5M41219 67,71 €
23003-08-10004715150,150,41,51500015,5M41515 67,71 €
23003-08-10004715190,150,41,51500015,5M41519 67,71 €
23003-08-10004719190,150,41,51500015,5M41919 67,71 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-08-005025030338815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025040438815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025050538815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025060638815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-010026030338815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026030538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026060638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-015026050531010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026080831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-020038060631414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038060831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038061031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038080831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038081031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038101031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-04504110106181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504114146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-10004712126252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004719196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83