|
|
23831Cuscinetto a rulli incrociati in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.Nota:I cuscinetti a rulli incrociati in acciaio sono costituiti da un anello interno e un anello esterno monoblocco. Grazie a questa struttura, offrono elevata rigidità, precisione e scorrevolezza. Il cuscinetto a rulli incrociati è adatto sia alla rotazione dell'anello interno che a quella dell'anello esterno.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Nota disegno:1) Ruote 2) Distanziale 3) Anello interno 4) Anello esterno 5) Guarnizione Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | D | D1 | H | R | D2 | D3 | Capacità di carico dinamico kN | Capacità di carico statico kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23831-002008 | Gioco normale | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 73,00 € | | 23831-002508 | Gioco normale | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 79,01 € | | 23831-003010 | Gioco normale | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 86,23 € | | 23831-003510 | Gioco normale | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 96,67 € | | 23831-004010 | Gioco normale | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 109,50 € | | 23831-004510 | Gioco normale | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 121,36 € | | 23831-005013 | Gioco normale | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 135,60 € | | 23831-006013 | Gioco normale | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 147,26 € | | 23831-007013 | Gioco normale | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 160,64 € | | 23831-008016 | Gioco normale | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 201,03 € | | 23831-009016 | Gioco normale | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 215,28 € | | 23831-102008 | Precaricato | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 86,32 € | | 23831-102508 | Precaricato | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 93,96 € | | 23831-103010 | Precaricato | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 102,88 € | | 23831-103510 | Precaricato | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 115,71 € | | 23831-104010 | Precaricato | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 131,95 € | | 23831-104510 | Precaricato | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 143,82 € | | 23831-105013 | Precaricato | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 160,54 € | | 23831-106013 | Precaricato | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 175,43 € | | 23831-107013 | Precaricato | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 190,62 € | | 23831-108016 | Precaricato | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 238,35 € | | 23831-109016 | Precaricato | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 254,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|