norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione:Aperto.Nota:I cuscinetti a sfera a a contatto obliquo recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una direzione contro la guida. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Con un angolo di contatto di 40° questi cuscinetti sono capaci di sostenere elevati carichi in direzione assiale. Ideale per le alte velocità.

Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a una corona sono conformi alla norma DIN 628-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Su richiesta:A tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati di NBR.
Altre dimensioni e modelli.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23805 Cuscinetto a sfere obliquo FAG a una corona 441 kB

Disegni

Cuscinetto a sfere obliquo FAG a una corona

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneDD1BR min.R1 min.αACapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 26,86 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 26,29 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 25,71 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 27,30 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 29,10 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 31,54 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 37,77 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 46,28 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 53,46 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 61,12 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 69,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83