norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Disco dell'alloggiamento, disco albero e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Nota:I cuscinetti assiali a sfere recepiscono elevati carichi assiali in una direzione, ma non recepiscono carichi radiali.

I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente.

Le dimensioni principali del cuscinetto assiale a sfere sono conformi alla norma ISO 104 e DIN 711. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +150 °C.Su richiesta:Altre dimensioni e modelli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23830 Cuscinetto a sfere assiale FAG attivo su un lato 492 kB

Disegni

Cuscinetto a sfere assiale FAG attivo su un lato

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneDD1D2TR min.Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23830-010024095110010241190,3100001400013000 22,99 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 23,08 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 28,66 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 23,15 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 28,82 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 23,35 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 29,18 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 23,44 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 30,65 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 25,52 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 34,12 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 27,37 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 38,59 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 29,10 €
23830-035062185120735623718135500670005300 47,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 35,21 €
23830-040068195120840684219146500980004800 53,48 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 40,08 €
23830-045073205120945734720139000800004800 59,02 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 43,50 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 65,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83