norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Versione:Aperto.Nota:I cuscinetti a rulli oscillante recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in entrambe le direzioni. Sono concepiti per la massima capacità di carico. I cuscinetti a rulli oscillante compensano gli errori angolari (angolo impostato α). Con cava e foro per lubrificazione.

Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli oscillanti sono conformi alla norma DIN 635-2. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +200 °C.Su richiesta:Altre dimensioni e modelli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23815 Cuscinetto a rulli oscillante FAG foro cilindrico 483 kB

Disegni

Cuscinetto a rulli oscillante FAG foro cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneDD1D2BB1R min.αCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23815-00250521822205-E125523,2184,811,5°480004250017000 106,16 €
23815-00300622022206-E130623,2204,811,5°640005700013000 109,83 €
23815-00350722322207-E135723,2234,81,11,5°880008150011000 111,91 €
23815-00400802322208-E140803,2234,81,11,5°1010009100010000 120,57 €
23815-00450852322209-E145853,2234,81,11,5°1040009900010000 127,55 €
23815-00500902322210-E150903,2234,81,11,5°1090001070009500 134,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83