norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Versione:Serie 302
Serie 303
Serie 320 (misura ISO)
Nota:I cuscinetti a rulli conici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una sola direzione. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Ideale per le medie velocità.

I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. I cuscinetti vengono consegnati senza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio.

Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli conici sono conformi alla norma DIN ISO 355 e DIN 720. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Su richiesta:Altre dimensioni e modelli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23825 Cuscinetto a rulli conici FAG a una corona 461 kB

Disegni

Cuscinetto a rulli conici FAG a una corona

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneTipo di stampoDD1BB1B2AA1Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23825-10150421330302-ASerie 3031542131114,2511230002050021000 25,51 €
23825-00170401230203-ASerie 3021740121113,2511185001780021000 20,63 €
23825-10170471430303-ASerie 3031747141215,2511275002450018200 25,56 €
23825-30200421532004-XSerie 320 (dimensioni ISO)20421512150,60,6240002850018200 25,98 €
23825-00200471430204-ASerie 3022047141215,2511270002700016800 22,53 €
23825-10200521530304-ASerie 3032052151316,251,51,5340003250015400 25,96 €
23825-30250471532005-XSerie 320 (dimensioni ISO)25471511,5150,60,6265003350015400 25,71 €
23825-10250621730305-ASerie 3032562171518,251,51,5470004550012600 31,57 €
23825-30300551732006-XSerie 320 (dimensioni ISO)305517131711385004650012600 29,49 €
23825-00300621630206-ASerie 3023062161417,2511435004800011900 27,43 €
23825-10300721930306-ASerie 3033072191620,751,51,5600006100010500 38,89 €
23825-30350621832007-XSerie 320 (dimensioni ISO)356218141811455005700011200 31,74 €
23825-00350721730207-ASerie 3023572171518,251,51,554000590009800 34,20 €
23825-10350802130307-ASerie 3033580211822,7521,573000750009400 46,37 €
23825-30400681932008-XASerie 320 (dimensioni ISO)40681914,5191153000710009800 36,49 €
23825-00400801830208-ASerie 3024080181619,751,51,561000670008800 41,14 €
23825-10400902330308-ASerie 3034090232025,2521,5910001020007800 57,01 €
23825-30450752032009-XASerie 320 (dimensioni ISO)45752015,5201161000860008800 41,87 €
23825-10451002530309-ASerie 30345100251827,2521,5960001080006700 72,62 €
23825-30500802032010-XSerie 320 (dimensioni ISO)50802015,5201164000930007800 49,98 €
23825-10501102730310-ASerie 30350110272329,252,521300001480006300 88,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83