norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione:NU Supporto libero.
NJ Supporto.
Nota:I cuscinetti a rulli cilindrici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. Entrambi gli anelli del cuscinetto possono mantenere un accoppiamento fisso. I cuscinetti vengono consegnati dìsenza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio. Ideale per le alte velocità.

Il modello NU sono cuscinetti a supporto libero e recepiscono solo forze radiali. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno è senza bordi. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in entrambe le direzioni.

Il modello NJ sono supporti e recepiscono anche le forze assiali oltre a quelle radiali in una direzione. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno ne ha uno. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in una direzione.

Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Su richiesta:Altre dimensioni e modelli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23820 Cuscinetto a rulli cilindrici FAG con gabbia 476 kB

Disegni

Cuscinetto a rulli cilindrici FAG con gabbia

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneTipo di stampoDD1BR min.R1 min.SCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23820-001503511NU-202-E-TVP2supporto libero1535110,60,31,6151001040022000 41,91 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Supporto del pezzo1535110,60,31,6151001040022000 44,83 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2supporto libero1740120,60,31,2208001460018000 42,67 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Supporto del pezzo1740120,60,31,2208001460018000 46,18 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2supporto libero20471410,60,8325002470016000 43,75 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Supporto del pezzo20471410,61325002470016000 49,02 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2supporto libero25521510,61,3345002750015000 49,67 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Supporto del pezzo25521510,61,2345002750015000 52,52 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2supporto libero30621610,61,5450003600012000 54,90 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Supporto del pezzo30621610,61,5450003600012000 60,78 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2supporto libero3572171,10,60,7580004850010000 64,46 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Supporto del pezzo3572171,10,60,7580004850010000 70,64 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2supporto libero4080181,11,1163000530009000 72,46 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Supporto del pezzo4080181,11,1163000530009000 81,70 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2supporto libero4585191,11,1172000630008500 80,59 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Supporto del pezzo4585191,11,11,972000630008500 88,48 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2supporto libero5090201,11,11,375000690008000 89,02 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Supporto del pezzo5090201,11,11,375000690008000 96,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83