norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4125.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Sigillato su entrambi i lati con rondelle di tenuta senza contatto.
Applicazione nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali.
Buona resistenza alla corrosione.
Su richiesta:Senza disco di tenuta.
Senza gabbia a sfere.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23800-01 Cuscinetto scanalato a sfere, acciaio inox 185 kB

Disegni

Cuscinetto scanalato a sfere, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BDD1Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23800-01-10080220778223320138026000 2,73 €
23800-01-101002608810264580198022000 3,74 €
23800-01-101202808812285100238020000 4,00 €
23800-01-101503209915325580285019000 5,16 €
23800-01-1017035101017356000325017000 6,03 €
23800-01-1020042121220429380502016000 8,52 €
23800-01-10250471212254710000585012000 9,46 €
23800-01-10300551313305513200830011000 13,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83