norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cuscinetto completamente in ceramica Si3N4.
Gabbia a sfere PTFE.
Versione:naturale, nero.Nota:Nella maggior parte delle applicazioni, Si3N4 è il materiale preferito per i cuscinetti in ceramica.
Il nitruro di silicio è grazie alle sue proprietà speciali: leggero, ad alta resistenza e bassa usura.
Cuscinetti alti e di alta qualità vengono utilizzati, ad esempio, nell'industria aerospaziale, nell'industria metalmeccanica (temperature di servizio elevate), nell'ingegneria meccanica, nell'industria chimica (mezzi chimicamente aggressivi), nell'industria farmaceutica, nell'industria medica, nei semiconduttori e nelle biotecnologie (condizioni di camera bianca, che non possono essere contaminate da lubrificanti).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23800-04 Cuscinetto a sfere completamente in ceramica Si3N4 135 kB
 Cuscinetti a sfera in ceramica 111 kB

Disegni

Cuscinetto a sfere completamente in ceramica Si3N4

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BDD1Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23800-04-0080220778222300110041000 38,42 €
23800-04-01002608810263300160034000 45,26 €
23800-04-01202808812283600190032000 49,30 €
23800-04-01503209915324000230027000 53,04 €
23800-04-017035101017354300260023000 60,78 €
23800-04-020042121220426700410020000 75,11 €
23800-04-025047121225477200480017000 86,57 €
23800-04-030055131330559400940014000 134,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83