norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Versione:2Z = a tenuta con due guarnizioni a labirinto senza contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
Nota:I cuscinetti a sfera a gola profonda recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assili vengono recepiti in entrambe le direzioni. I modelli 2Z e 2RSR sono lubrificati con grasso di qualità e a lungo termine.

Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a gola profonda sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura: Da -30 °C a +110 °CSu richiesta:Cuscinetto a sfere a gola profonda aperto.
Altre dimensioni e modelli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23800 Cuscinetto a sfere a gola profonda FAG a una corona 431 kB

Disegni

Cuscinetto a sfere a gola profonda FAG a una corona

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneFormaDD1BR min.Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 7,13 €
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 6,49 €
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 6,52 €
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 6,58 €
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 6,58 €
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 6,65 €
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 5,85 €
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 6,58 €
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 6,65 €
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 6,70 €
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 5,82 €
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 6,52 €
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 5,96 €
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 6,65 €
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 6,80 €
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 6,90 €
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 24,15 €
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 24,15 €
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 5,58 €
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 7,54 €
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 4,98 €
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 5,65 €
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 7,83 €
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 8,02 €
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 24,37 €
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 24,37 €
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 6,08 €
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 6,88 €
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 5,23 €
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 5,89 €
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 8,11 €
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 8,81 €
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 24,58 €
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 24,58 €
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 6,65 €
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 7,26 €
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 5,58 €
23800-2015035116202-C-2HRSC-2HRS1535110,67800375014000 6,29 €
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 9,09 €
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 10,01 €
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 7,07 €
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 7,67 €
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 6,36 €
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 6,65 €
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 10,55 €
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 11,28 €
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 7,76 €
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 8,02 €
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 7,60 €
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 8,67 €
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 11,57 €
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 11,99 €
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 8,90 €
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 9,50 €
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 8,97 €
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 10,14 €
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 14,50 €
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 16,38 €
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 10,28 €
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 11,64 €
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 11,96 €
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 13,04 €
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 19,57 €
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 22,07 €
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 12,80 €
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 14,42 €
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 17,26 €
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 18,23 €
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 26,29 €
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 29,74 €
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 17,07 €
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 18,03 €
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 20,88 €
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 23,60 €
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 37,11 €
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 42,08 €
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 22,11 €
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 23,53 €
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 25,65 €
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 28,78 €
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 46,87 €
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 53,04 €
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 25,71 €
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 27,30 €
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 31,12 €
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 35,21 €
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 62,35 €
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 68,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83