norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.Nota:Il cuscinetto a rulli incrociati compatto è disponibile in due larghezze: 5 mm e 8 mm. Si distingue per la sua struttura stabile e compatta ed è ideale per applicazioni con spazio limitato e per costruzioni leggere.

Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).

I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.

I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.

Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Nota disegno:
1) Ruote
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23831-05 Cuscinetto a rulli incrociati acciaio, compatto 196 kB
 Nota tecnica cuscinetto a rulli incrociati 127 kB

Disegni

Cuscinetto a rulli incrociati acciaio, compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2DD1HRD2D3Capacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
23831-05-002005Gioco normale203150,52722,51,41,29 149,42 €
23831-05-003005Gioco normale304150,53732,51,771,97 149,53 €
23831-05-004005Gioco normale405150,54742,522,52 149,65 €
23831-05-005005Gioco normale506150,55752,52,283,2 154,88 €
23831-05-005008Gioco normale506680,56252,55,17,19 155,81 €
23831-05-006005Gioco normale607150,56762,52,634,09 171,30 €
23831-05-006008Gioco normale607680,57262,55,688,68 172,30 €
23831-05-007005Gioco normale708150,57772,52,814,68 194,49 €
23831-05-007008Gioco normale708680,58272,55,989,8 195,57 €
23831-05-008005Gioco normale809150,58782,53,055,43 220,41 €
23831-05-008008Gioco normale809680,59282,56,3711,3 212,88 €
23831-05-009005Gioco normale9010150,59792,53,196,03 230,66 €
23831-05-009008Gioco normale9010680,510292,56,6712,4 231,90 €
23831-05-102005Precaricato203150,52722,51,41,29 170,04 €
23831-05-103005Precaricato304150,53732,51,771,97 170,15 €
23831-05-104005Precaricato405150,54742,522,52 176,23 €
23831-05-105005Precaricato506150,55752,52,283,2 194,26 €
23831-05-105008Precaricato506680,56252,55,17,19 177,25 €
23831-05-106005Precaricato607150,56762,52,634,09 194,37 €
23831-05-106008Precaricato607680,57262,55,688,68 195,37 €
23831-05-107005Precaricato708150,57772,52,814,68 219,34 €
23831-05-107008Precaricato708680,58272,55,989,8 220,42 €
23831-05-108005Precaricato809150,58782,53,055,43 246,09 €
23831-05-108008Precaricato809680,59282,56,3711,3 238,56 €
23831-05-109005Precaricato9010150,59792,53,196,03 260,66 €
23831-05-109008Precaricato9010680,510292,56,6712,4 261,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83