norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Gambo filettato in acciaio.
Versione:Impugnatura colore nero.
Gambo filettato zincato.
Su richiesta:Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06649 Impugnature a T 159 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a T

Impugnature a T, filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a T, filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDD3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06649-14005K4013M51330,52010 1,54 €
06649-15005K5015M514241610 1,61 €
06649-16006K6017M61631,52312 2,12 €
06649-17108K7119,5M820361920 3,29 €
06649-17110K7119,5M1020361920 3,65 €
06649-18010K8026M102639,52625 4,24 €
06649-18012K8026M122639,52625 4,93 €

Impugnature a T, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a T, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDD3HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06649-24005X15L4013M51330,52015 0,89 €
06649-25005X15L5015M514241615 1,45 €
06649-25005X20L5015M514241620 1,45 €
06649-26006X20L6017M61631,52320 1,64 €
06649-26006X25L6017M61631,52325 1,64 €
06649-27108X20L7119,5M820361920 2,19 €
06649-27108X30L7119,5M820361930 2,44 €
06649-27110X20L7119,5M1020361920 2,66 €
06649-27110X30L7119,5M1020361930 2,78 €
06649-28010X30L8026M102639,52630 3,24 €
06649-28012X40L8026M122639,52640 3,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83