|
|
06649_IGImpugnature a T, filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, nera. Bussola filettata in ottone.Su richiesta:Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.). DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06649-14005 | K | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 10 |  | | 1,54 € | | 06649-15005 | K | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 10 |  | | 1,61 € | | 06649-16006 | K | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 12 |  | | 2,12 € | | 06649-17108 | K | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 3,29 € | | 06649-17110 | K | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 3,65 € | | 06649-18010 | K | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 25 |  | | 4,24 € | | 06649-18012 | K | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 25 |  | | 4,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|