|
|
06649_AGImpugnature a T, filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, nera. Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.Su richiesta:Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.). DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06649-24005X15 | L | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 15 |  | | 0,89 € | | 06649-25005X15 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 15 |  | | 1,45 € | | 06649-25005X20 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 20 |  | | 1,45 € | | 06649-26006X20 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 20 |  | | 1,64 € | | 06649-26006X25 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 25 |  | | 1,64 € | | 06649-27108X20 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 2,19 € | | 06649-27108X30 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 30 |  | | 2,44 € | | 06649-27110X20 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 2,66 € | | 06649-27110X30 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 30 |  | | 2,78 € | | 06649-28010X30 | L | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 30 |  | | 3,24 € | | 06649-28012X40 | L | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 40 |  | | 3,83 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|