norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi simili a DIN 6336
06208

Manopole a lobi simili a DIN 6336

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nel modello 06208-22004 la bussola è in ottone.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06208 Manopole a lobi simili a DIN 6336 126 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06208-22004KM420101378 0,78 €
06208-22505KM5251216810,5 0,63 €
06208-23206KM63214201016 0,75 €
06208-24008KM84018251218 1,04 €
06208-25010KM105021321625 1,50 €
06208-26312KM126326401927 2,33 €
06208-28016KM168036482533 4,83 €

Manopole a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06208-42505X15LM5251216815 0,77 €
06208-42505X20LM5251216820 0,85 €
06208-42505X25LM5251216825 1,04 €
06208-43206X15LM63214201015 0,85 €
06208-43206X20LM63214201020 0,85 €
06208-43206X25LM63214201025 0,90 €
06208-43206X30LM63214201030 0,92 €
06208-44008X20LM84018251320 1,18 €
06208-44008X25LM84018251325 1,20 €
06208-44008X30LM84018251330 1,21 €
06208-44008X35LM84018251335 1,29 €
06208-44008X40LM84018251340 1,31 €
06208-45010X25LM105022321725 1,79 €
06208-45010X30LM105022321730 1,81 €
06208-45010X35LM105022321735 1,98 €
06208-45010X40LM105022321740 1,99 €
06208-45010X50LM105022321750 2,46 €
06208-46312X30LM126326402130 2,75 €
06208-46312X35LM126326402135 2,83 €
06208-46312X40LM126326402140 2,89 €
06208-46312X50LM126326402150 3,01 €
06208-46312X60LM126326402160 3,25 €
06208-48016X30LM168035502530 5,00 €
06208-48016X40LM168035502540 5,21 €
06208-48016X50LM168035502550 5,49 €
06208-48016X60LM168035502560 5,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83