|
|
06208_LManopole a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero. Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06208-42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 0,77 € | | 06208-42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,85 € | | 06208-42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 1,04 € | | 06208-43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 0,85 € | | 06208-43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,85 € | | 06208-43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 0,90 € | | 06208-43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,92 € | | 06208-44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,18 € | | 06208-44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 1,20 € | | 06208-44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 1,21 € | | 06208-44008X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 1,29 € | | 06208-44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,31 € | | 06208-45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 1,79 € | | 06208-45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 1,81 € | | 06208-45010X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 |  | | 1,98 € | | 06208-45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 1,99 € | | 06208-45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 2,46 € | | 06208-46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 2,75 € | | 06208-46312X35 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 |  | | 2,83 € | | 06208-46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 2,89 € | | 06208-46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 |  | | 3,01 € | | 06208-46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 3,25 € | | 06208-48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 |  | | 5,00 € | | 06208-48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 |  | | 5,21 € | | 06208-48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 |  | | 5,49 € | | 06208-48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 |  | | 5,70 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|