norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata
06208_K

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in acciaio zincato, passivato blu.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nel modello 06208-22004 la bussola è in ottone.Su richiesta:Altri colori.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06208_K Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata 177 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, forma K con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06208-22004KM420101378 0,78 €
06208-22505KM5251216810,5 0,63 €
06208-23206KM63214201016 0,75 €
06208-24008KM84018251218 1,04 €
06208-25010KM105021321625 1,50 €
06208-26312KM126326401927 2,33 €
06208-28016KM168036482533 4,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83