norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Boccola filettata in acciaio o ottone.
Versione:Gambo filettato zincato.
Boccola filettata zincata o in ottone non trattata.
Nota disegno:
Forma C: foro cieco filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06097 Pomelli zigrinati 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati

Pomelli zigrinati, forma C, con foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma C, con foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06097-102206CplasticaM622121367,5 0,99 €
06097-102606CplasticaM6261720149 1,02 €

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06097-212205EOttoneM522121366 1,25 €
06097-202606EAcciaioM62617201410 1,21 €
06097-202608EAcciaioM82617201412 2,32 €

Pomelli zigrinati, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06097-302206X30LAcciaioM6221213630 1,13 €
06097-302606X15LAcciaioM6261513615 1,12 €
06097-302205X15LAcciaioM5221213615 1,08 €
06097-302608X20LAcciaioM8261513620 1,18 €
06097-302205X10LAcciaioM5221213610 1,06 €
06097-302608X15LAcciaioM8261513615 1,15 €
06097-302606X30LAcciaioM6261513630 1,14 €
06097-302606X10LAcciaioM6261513610 1,09 €
06097-302606X20LAcciaioM6261513620 1,13 €
06097-302206X10LAcciaioM6221213610 1,08 €
06097-302205X20LAcciaioM5221213620 1,09 €
06097-302206X15LAcciaioM6221213615 1,09 €
06097-302206X20LAcciaioM6221213620 1,12 €
06097-302608X30LAcciaioM8261513630 1,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83