|
|
06097_LPomelli zigrinati, forma L, con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero. Gambo filettato in acciaio.Versione:Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06097-302206X30 | L | Acciaio | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 30 |  | | 1,13 € | | 06097-302606X15 | L | Acciaio | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 |  | | 1,12 € | | 06097-302205X15 | L | Acciaio | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 |  | | 1,08 € | | 06097-302608X20 | L | Acciaio | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 |  | | 1,18 € | | 06097-302205X10 | L | Acciaio | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 |  | | 1,06 € | | 06097-302608X15 | L | Acciaio | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 |  | | 1,15 € | | 06097-302606X30 | L | Acciaio | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 |  | | 1,14 € | | 06097-302606X10 | L | Acciaio | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 10 |  | | 1,09 € | | 06097-302606X20 | L | Acciaio | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 |  | | 1,13 € | | 06097-302206X10 | L | Acciaio | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 |  | | 1,08 € | | 06097-302205X20 | L | Acciaio | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 |  | | 1,09 € | | 06097-302206X15 | L | Acciaio | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 |  | | 1,09 € | | 06097-302206X20 | L | Acciaio | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 |  | | 1,12 € | | 06097-302608X30 | L | Acciaio | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 |  | | 1,21 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|