norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata
06097_E

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola filettata in acciaio o ottone.
Versione:Boccola filettata zincata o in ottone non trattato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06097_E Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata 170 kB

Disegni

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06097-212205EOttoneM522121366 1,25 €
06097-202606EAcciaioM62617201410 1,21 €
06097-202608EAcciaioM82617201412 2,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83