norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06470 Tenditore 241 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore

Tenditore con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sistema di fissaggioDimensioniXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Numero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
06470-310filettatura interna1M10150482233172236314,515,537 83,00 €
06470-312filettatura interna1M12150482233172236314,515,537 83,00 €
06470-314filettatura interna2M141805427382026433861948 99,00 €
06470-316filettatura interna2M161805427382026433861948 99,00 €
06470-318filettatura interna3M182307035452430514262148 128,21 €
06470-320filettatura interna3M202307035452430514262148 128,21 €
06470-322filettatura interna4M2230080425628356147623,549 174,13 €
06470-324filettatura interna4M2430080425628356147623,549 174,13 €
06470-327filettatura interna4M2730080425628356147623,549 174,13 €
06470-330filettatura interna5M304001106075323882537,526,5511 333,97 €
06470-336filettatura interna5M364001106075323882537,526,5511 333,97 €
06470-342filettatura interna5M424001106075323882537,526,5511 333,97 €

Tenditore con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sistema di fissaggioDimensioniXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Numero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
06470-412foro calibrato con cava112150482233172236314,515,537 105,20 €
06470-414foro calibrato con cava2141805427382026433861948 126,52 €
06470-415foro calibrato con cava2151805427382026433861948 126,52 €
06470-416foro calibrato con cava2161805427382026433861948 126,52 €
06470-418foro calibrato con cava3182307035452430514262148 167,97 €
06470-420foro calibrato con cava3202307035452430514262148 167,97 €
06470-422foro calibrato con cava42230080425628356147623,549 229,41 €
06470-425foro calibrato con cava42530080425628356147623,549 229,41 €
06470-427foro calibrato con cava42730080425628356147623,549 229,41 €
06470-430foro calibrato con cava5304001106075323882537,526,5511 436,87 €
06470-436foro calibrato con cava5364001106075323882537,526,5511 436,87 €

Tenditore con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sistema di fissaggioSWDimensioni

A=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Numero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
06470-510quadro incassato101150482233172236314,515,537 97,23 €
06470-512quadro incassato121150482233172236314,515,537 97,23 €
06470-513quadro incassato1321805427382026433861948 115,70 €
06470-514quadro incassato1421805427382026433861948 115,70 €
06470-517quadro incassato1732307035452430514262148 155,19 €
06470-519quadro incassato19430080425628356147623,549 214,25 €
06470-520quadro incassato20430080425628356147623,549 214,25 €
06470-522quadro incassato22430080425628356147623,549 214,25 €
06470-524quadro incassato24430080425628356147623,549 214,25 €
06470-530quadro incassato3054001106075323882537,526,5511 404,81 €
06470-532quadro incassato3254001106075323882537,526,5511 404,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83