|
|
06341Leva di serraggio in acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero. Versione:Parti in acciaio inox grezzo. Pomello a sfera lucidato.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Forma | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06341-2082 | filettatura interna | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-2102 | filettatura interna | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-21012 | filettatura interna | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2122 | filettatura interna | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2162 | filettatura interna | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 |  | | 19,62 € | | 06341-2202 | filettatura interna | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 |  | | 27,21 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Forma | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06341-208 | filettatura interna | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-210 | filettatura interna | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-2101 | filettatura interna | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-212 | filettatura interna | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-216 | filettatura interna | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 |  | | 19,62 € | | 06341-220 | filettatura interna | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 |  | | 27,21 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Forma | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06341-1102 | foro calibrato | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - |  | | 13,09 € | | 06341-1122 | foro calibrato | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1142 | foro calibrato | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1162 | foro calibrato | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - |  | | 19,62 € | | 06341-1202 | foro calibrato | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - |  | | 27,21 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Forma | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06341-110 | foro calibrato | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 13,09 € | | 06341-112 | foro calibrato | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-114 | foro calibrato | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-116 | foro calibrato | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 19,62 € | | 06341-120 | foro calibrato | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 27,21 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|