norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi
06341_PB20

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06341_PB20 Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi 94,8 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioni

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrezzoOrdinare
06341-110foro calibrato20°110222410254052,532,584,515 13,09 €
06341-112foro calibrato20°21225281232466136,510015 16,20 €
06341-114foro calibrato20°21425281232466136,510015 16,20 €
06341-116foro calibrato20°3162833133252724112115 19,62 €
06341-120foro calibrato20°4203241133261804912315 27,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83