norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi
06341_PB0

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06341_PB0 Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi 89,3 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioni

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrezzoOrdinare
06341-1102foro calibrato1102224102540-32,588,1- 13,09 €
06341-1122foro calibrato2122528123246-36,5104- 16,20 €
06341-1142foro calibrato2142528123246-36,5104- 16,20 €
06341-1162foro calibrato3162833133252-41126,5- 19,62 €
06341-1202foro calibrato4203241133261-49128,5- 27,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83