norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi
06341_IG20

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06341_IG20 Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi 94,6 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioniXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrezzoOrdinare
06341-208filettatura interna20°1M8182410254032,584,5 13,09 €
06341-210filettatura interna20°1M10182410254032,584,5 13,09 €
06341-2101filettatura interna20°2M10202812324636,5100 16,20 €
06341-212filettatura interna20°2M12202812324636,5100 16,20 €
06341-216filettatura interna20°3M16233313325241121 19,62 €
06341-220filettatura interna20°4M20264113326149123 27,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83