norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con filettatura interna
06370

Leva di serraggio con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06370 Leva di serraggio con filettatura interna 197 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio con filettatura interna

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06370-1082M814921624251044,54,53749,522 15,38 €
06370-1102M1014921624251044,54,53749,522 15,38 €
06370-2102M10171111928321251,55,54257,524 19,02 €
06370-2122M12171111928321251,55,54257,524 19,02 €
06370-3122M1223134,523333213586476526 23,21 €
06370-3162M1623134,523333213586476526 23,21 €
06370-4162M16271343041321368,57,556,576,536 27,30 €
06370-4202M20271343041321368,57,556,576,536 27,30 €
06370-4242M24271343041321368,57,556,576,536 29,05 €

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06370-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 15,38 €
06370-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 15,38 €
06370-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 19,02 €
06370-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 19,02 €
06370-312120°M1223128,5152333321358647816526 23,21 €
06370-316120°M1623128,5152333321358647816526 23,21 €
06370-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 27,30 €
06370-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 27,30 €
06370-424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83