|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in plastica colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | T | A=Lunghezza maniglia | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06340-2082 | filettatura interna | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-2102 | filettatura interna | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-21012 | filettatura interna | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2122 | filettatura interna | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2162 | filettatura interna | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-2202 | filettatura interna | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | T | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06340-208 | filettatura interna | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-210 | filettatura interna | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-212 | filettatura interna | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-216 | filettatura interna | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-220 | filettatura interna | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | T | A=Lunghezza maniglia | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06340-1102 | foro calibrato | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-1122 | foro calibrato | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1142 | foro calibrato | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1162 | foro calibrato | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-1202 | foro calibrato | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | T | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06340-110 | foro calibrato | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-112 | foro calibrato | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-114 | foro calibrato | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-116 | foro calibrato | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-120 | foro calibrato | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|