norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi
06340_PB20

Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06340_PB Leva di serraggio con foro alesato 120 kB
 Scheda tecnica 06340_PB20 Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi 120 kB

Disegni

Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06340-110foro calibrato102284,5152410254052,532,5 8,72 €
06340-112foro calibrato122510015281232466136,5 10,82 €
06340-114foro calibrato142510015281232466136,5 10,82 €
06340-116foro calibrato162812115331332527241 13,08 €
06340-120foro calibrato203212315411332618049 18,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83