norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06342 Leva di serraggio piatta 161 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio piatta

Leve di serraggio piatte con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio piatte con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXA=Lunghezza manigliaA1D

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06342-206filettatura internaM675152582014228,5 12,54 €
06342-208filettatura internaM875152582014228,5 12,54 €
06342-210filettatura internaM1075152582014228,5 12,54 €
06342-212filettatura internaM1210015331025172710 14,84 €
06342-216filettatura internaM1610015331025172710 14,84 €
06342-220filettatura internaM2012815411230203611,5 18,84 €
06342-224filettatura internaM2412815411230203611,5 18,84 €

Leve di serraggio piatte con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio piatte con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXA=Lunghezza manigliaA1D

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06342-106foro calibrato675152582014228,5 13,78 €
06342-108foro calibrato875152582014228,5 13,78 €
06342-110foro calibrato1075152582014228,5 13,78 €
06342-112foro calibrato1210015331025172710 16,33 €
06342-116foro calibrato1610015331025172710 16,33 €
06342-120foro calibrato2012815411230203611,5 20,79 €
06342-124foro calibrato2412815411230203611,5 20,79 €

Leve di serraggio piatte con incavo a stella

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio piatte con incavo a stella

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioSWA=Lunghezza manigliaA1DD1

D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06342-305incavo a stella5,575152582014228,5 24,50 €
06342-307incavo a stella775152582014228,5 24,50 €
06342-309incavo a stella910015331025172710 26,43 €
06342-311incavo a stella1110015331025172710 26,43 €
06342-314incavo a stella1412815411230203611,5 31,00 €
06342-319incavo a stella1912815411230203611,5 31,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83