|
|
06370_0Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in plastica colore nero.Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali. Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | X | T | A=Lunghezza maniglia | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06370-1082 | 0° | M8 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 15,38 € | | 06370-1102 | 0° | M10 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 15,38 € | | 06370-2102 | 0° | M10 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 19,02 € | | 06370-2122 | 0° | M12 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 19,02 € | | 06370-3122 | 0° | M12 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 23,21 € | | 06370-3162 | 0° | M16 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 23,21 € | | 06370-4162 | 0° | M16 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 27,30 € | | 06370-4202 | 0° | M20 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 27,30 € | | 06370-4242 | 0° | M24 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 29,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|