norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06470_PB Tenditore con foro calibrato 164 kB

Disegni

Tenditore con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sistema di fissaggioDimensioniXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Numero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
06470-412foro calibrato con cava112150482233172236314,515,537 105,20 €
06470-414foro calibrato con cava2141805427382026433861948 126,52 €
06470-415foro calibrato con cava2151805427382026433861948 126,52 €
06470-416foro calibrato con cava2161805427382026433861948 126,52 €
06470-418foro calibrato con cava3182307035452430514262148 167,97 €
06470-420foro calibrato con cava3202307035452430514262148 167,97 €
06470-422foro calibrato con cava42230080425628356147623,549 229,41 €
06470-425foro calibrato con cava42530080425628356147623,549 229,41 €
06470-427foro calibrato con cava42730080425628356147623,549 229,41 €
06470-430foro calibrato con cava5304001106075323882537,526,5511 436,87 €
06470-436foro calibrato con cava5364001106075323882537,526,5511 436,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83