|
|
06470_IVTenditore con quadro incassato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito. Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard: per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.
Bullone di fissaggio B modello speciale: per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.
Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati. Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo. Modello speciale: bullone di fissaggio B. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | SW | Dimensioni | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Numero di incavi d'arresto | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06470-510 | quadro incassato | 10 | 1 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 97,23 € | | 06470-512 | quadro incassato | 12 | 1 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 97,23 € | | 06470-513 | quadro incassato | 13 | 2 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 115,70 € | | 06470-514 | quadro incassato | 14 | 2 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 115,70 € | | 06470-517 | quadro incassato | 17 | 3 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 155,19 € | | 06470-519 | quadro incassato | 19 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 214,25 € | | 06470-520 | quadro incassato | 20 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 214,25 € | | 06470-522 | quadro incassato | 22 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 214,25 € | | 06470-524 | quadro incassato | 24 | 4 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 214,25 € | | 06470-530 | quadro incassato | 30 | 5 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 404,81 € | | 06470-532 | quadro incassato | 32 | 5 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 404,81 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|