norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota:Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma G: senza calotta barra
Forma H: con calotta barra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-19 Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato 233 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-19-1100410G41038,525936112814 16,58 €
03099-19-1100510G51038,5259361,312814 16,58 €
03099-19-1100610G61038,5259361,812814 20,14 €
03099-19-1100512G51247,43010,83,681,316814 16,58 €
03099-19-1100612G61247,43010,83,681,816814 20,14 €
03099-19-1100812G81247,43010,83,682,316814 26,06 €
03099-19-1100616G61661,24014,44,8101,8201535 20,14 €
03099-19-1100816G81661,24014,44,8102,3201535 26,06 €
03099-19-1101016G101661,24014,44,8102,8201535 33,17 €
03099-19-1100820G8207150186122,3242060 26,06 €
03099-19-1101020G10207150186122,8242060 33,17 €
03099-19-1101220G12207150186123242060 33,17 €

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva con cappuccio

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva con cappuccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1LL1BB1HF x 30°SWForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-19-1110410Hgrigio nerastro RAL 702141039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-1110510Hgrigio nerastro RAL 702151039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-1110610Hgrigio nerastro RAL 702161039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-1110512Hgrigio nerastro RAL 702151248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-1110612Hgrigio nerastro RAL 702161248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-1110812Hgrigio nerastro RAL 702181248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-1110616Hgrigio nerastro RAL 702161662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-1110816Hgrigio nerastro RAL 702181662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-1111016Hgrigio nerastro RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-1110820Hgrigio nerastro RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-1111020Hgrigio nerastro RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-1111220Hgrigio nerastro RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-11104102Harancio puro RAL 200441039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-11105102Harancio puro RAL 200451039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-11106102Harancio puro RAL 200461039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-11105122Harancio puro RAL 200451248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-11106122Harancio puro RAL 200461248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-11108122Harancio puro RAL 200481248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-11106162Harancio puro RAL 200461662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-11108162Harancio puro RAL 200481662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-11110162Harancio puro RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-11108202Harancio puro RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-11110202Harancio puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-11112202Harancio puro RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-111041016Hgiallo navone RAL 102141039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-111051016Hgiallo navone RAL 102151039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-111061016Hgiallo navone RAL 102161039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-111051216Hgiallo navone RAL 102151248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-111061216Hgiallo navone RAL 102161248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-111081216Hgiallo navone RAL 102181248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-111061616Hgiallo navone RAL 102161662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-111081616Hgiallo navone RAL 102181662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-111101616Hgiallo navone RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-111082016Hgiallo navone RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-111102016Hgiallo navone RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-111122016Hgiallo navone RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-111041084Hrosso traffico RAL 302041039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-111051084Hrosso traffico RAL 302051039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-111061084Hrosso traffico RAL 302061039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-111051284Hrosso traffico RAL 302051248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-111061284Hrosso traffico RAL 302061248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-111081284Hrosso traffico RAL 302081248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-111061684Hrosso traffico RAL 302061662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-111081684Hrosso traffico RAL 302081662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-111101684Hrosso traffico RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-111082084Hrosso traffico RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-111102084Hrosso traffico RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-111122084Hrosso traffico RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-111041086Hverde segnale RAL 603241039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-111051086Hverde segnale RAL 603251039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-111061086Hverde segnale RAL 603261039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-111051286Hverde segnale RAL 603251248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-111061286Hverde segnale RAL 603261248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-111081286Hverde segnale RAL 603281248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-111061686Hverde segnale RAL 603261662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-111081686Hverde segnale RAL 603281662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-111101686Hverde segnale RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-111082086Hverde segnale RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-111102086Hverde segnale RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-111122086Hverde segnale RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-111041087Hblu traffico RAL 501741039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-111051087Hblu traffico RAL 501751039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-111061087Hblu traffico RAL 501761039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-111051287Hblu traffico RAL 501751248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-111061287Hblu traffico RAL 501761248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-111081287Hblu traffico RAL 501781248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-111061687Hblu traffico RAL 501761662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-111081687Hblu traffico RAL 501781662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-111101687Hblu traffico RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-111082087Hblu traffico RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-111102087Hblu traffico RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-111122087Hblu traffico RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
03099-19-111041088Hgrigio luce RAL 703541039,526,310,94,96112814 17,77 €
03099-19-111051088Hgrigio luce RAL 703551039,526,310,94,961,312814 17,77 €
03099-19-111061088Hgrigio luce RAL 703561039,526,310,94,961,812814 21,32 €
03099-19-111051288Hgrigio luce RAL 703551248,431,112,95,781,316814 17,77 €
03099-19-111061288Hgrigio luce RAL 703561248,431,112,95,781,816814 21,32 €
03099-19-111081288Hgrigio luce RAL 703581248,431,112,95,782,316814 27,24 €
03099-19-111061688Hgrigio luce RAL 703561662,341,516,67101,8201535 21,32 €
03099-19-111081688Hgrigio luce RAL 703581662,341,516,67102,3201535 27,24 €
03099-19-111101688Hgrigio luce RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 34,35 €
03099-19-111082088Hgrigio luce RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 27,24 €
03099-19-111102088Hgrigio luce RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 34,35 €
03099-19-111122088Hgrigio luce RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 34,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83