norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Nota:Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-19_G Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio 153 kB

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-19-1100410G41038,525936112814 16,58 €
03099-19-1100510G51038,5259361,312814 16,58 €
03099-19-1100610G61038,5259361,812814 20,14 €
03099-19-1100512G51247,43010,83,681,316814 16,58 €
03099-19-1100612G61247,43010,83,681,816814 20,14 €
03099-19-1100812G81247,43010,83,682,316814 26,06 €
03099-19-1100616G61661,24014,44,8101,8201535 20,14 €
03099-19-1100816G81661,24014,44,8102,3201535 26,06 €
03099-19-1101016G101661,24014,44,8102,8201535 33,17 €
03099-19-1100820G8207150186122,3242060 26,06 €
03099-19-1101020G10207150186122,8242060 33,17 €
03099-19-1101220G12207150186123242060 33,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83