norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
03098

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M.
Sui perni filettati sporgenti di forma N è possibile montare delle maniglie speciali. Questo perno è anche adatto per l'azionamento della spina di posizione, ad esempio in modo automatico (controllato dal programma) con l'aiuto di un cilindro pneumatico o controllato a distanza con cavi Bowden.
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Materiale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma L: senza incavo d'arresto
Forma M: con incavo d'arresto
Forma N: con perno filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03098 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio 139 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-1105Lacciaiotemprato51221472451,3512 7,56 €
03098-1206Lacciaiotemprato61425562861,8614 8,35 €
03098-1308Lacciaiotemprato81833743682,31535 10,83 €
03098-1410Lacciaiotemprato1022338040102,81534 16,58 €
03098-01105Lacciaio inoxtemprato51221472451,3512 12,83 €
03098-01206Lacciaio inoxtemprato61425562861,8614 14,63 €
03098-01308Lacciaio inoxtemprato81833743682,31535 19,54 €
03098-01410Lacciaio inoxtemprato1022338040102,81534 30,76 €
03098-11105Lacciaio inoxnon temprato51221472451,3512 12,19 €
03098-11206Lacciaio inoxnon temprato61425562861,8614 13,90 €
03098-11308Lacciaio inoxnon temprato81833743682,31535 18,50 €
03098-11410Lacciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 29,26 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-2105Macciaiotemprato51221472451,3512 9,71 €
03098-2206Macciaiotemprato61425562861,8614 10,75 €
03098-2308Macciaiotemprato81833743682,31535 12,70 €
03098-2410Macciaiotemprato1022338040102,81534 19,54 €
03098-02105Macciaio inoxtemprato51221472451,3512 16,53 €
03098-02206Macciaio inoxtemprato61425562861,8614 18,68 €
03098-02308Macciaio inoxtemprato81833743682,31535 22,99 €
03098-02410Macciaio inoxtemprato1022338040102,81534 36,12 €
03098-12105Macciaio inoxnon temprato51221472451,3512 15,71 €
03098-12206Macciaio inoxnon temprato61425562861,8614 17,80 €
03098-12308Macciaio inoxnon temprato81833743682,31535 21,83 €
03098-12410Macciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 34,34 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D3LL1L4Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-3105Nacciaiotemprato512M43724851,3512 7,03 €
03098-3206Nacciaiotemprato614M64328961,8614 7,74 €
03098-3308Nacciaiotemprato818M856361282,31535 9,59 €
03098-3410Nacciaiotemprato1022M8624012102,81534 14,79 €
03098-03105Nacciaio inoxtemprato512M43724851,3512 11,94 €
03098-03206Nacciaio inoxtemprato614M64328961,8614 13,59 €
03098-03308Nacciaio inoxtemprato818M856361282,31535 17,25 €
03098-03410Nacciaio inoxtemprato1022M8624012102,81534 27,30 €
03098-13105Nacciaio inoxnon temprato512M43724851,3512 11,35 €
03098-13206Nacciaio inoxnon temprato614M64328961,8614 12,89 €
03098-13308Nacciaio inoxnon temprato818M856361282,31535 16,47 €
03098-13410Nacciaio inoxnon temprato1022M8624012102,81534 26,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83