|
|
03095-01Spina di posizione pneumatica in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali. Esempi tipici di applicazione includono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione pneumatiche vengono azionate tramite aria compressa. Questo consente di far entrare o uscire automaticamente il perno di bloccaggio. Inoltre, il punto di bloccaggio può trovarsi in un'area inaccessibile per l'azionamento manuale.
Nella versione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato. Il sensore di campo magnetico utilizzato a questo scopo viene fissato nel profilo scanalato del supporto del sensore. Il sensore di stato e il supporto del sensore possono essere spostati e fissati assialmente in base alla posizione di rilevamento desiderata.Materiale:Boccola filettata in acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4034.
Guarnizione del pistone e O-ring in NBR.
Guarnizione dell'asta in TPU.
Magnete NdFeB.
Controdado in acciaio inox A2-70.
Sensore di campo magnetico in termoplastico PA12.
Supporto del sensore in POM, profilo scanalato in alluminio. Versione:Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.Modalità di utilizzoForma A e B: a semplice effetto con ritorno a molla Forma C: a doppio effettoDati tecnici:Proprietà pneumatiche: Pressione di esercizio: 4-6 bar aria filtrata, essiccata, con o senza olio
Sensore di campo magnetico: Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO) Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC Corrente di esercizio: 200 mA Forza del campo di commutazione: 2 kA/m Frequenza di commutazione: 3000 Hz Protetto contro i cortocircuiti: sì Protetto contro l'inversione di polarità: no Grado di protezione: IP67 Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m Intervallo di temperatura: -25 °C - +85 °C Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEEUtilizzo:Nelle linee di produzione e dispositivi automatizzati.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CAccessori:Sensore di campo magnetico 83001. Supporto del sensore con cava a T 83010.Nota disegno:Forma A: a semplice effetto, estensione pneumatica Forma B: a semplice effetto, retrazione pneumatica Forma C: a doppio effetto 1) Connessione 1 - estensione pneumatica 2) Connessione 2 - retrazione pneumatica 3) on sensore di stato P: pressione di esercizio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, estrazione pneumatica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-120610 | A | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 72,14 € | | 03095-01-130815 | A | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 75,69 € | | 03095-01-141015 | A | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-141215 | A | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-1206101 | A | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 133,73 € | | 03095-01-1308151 | A | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 137,29 € | | 03095-01-1410151 | A | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | | 03095-01-1412151 | A | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | |
N. ordine | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza del pistone a 6 bar (N) | F1 = forza elastica estesa (N) | F2 = forza elastica ritratta (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-120610 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 72,14 € | | 03095-01-130815 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 75,69 € | | 03095-01-141015 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 76,41 € | | 03095-01-141215 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 76,41 € | | 03095-01-1206101 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 133,73 € | | 03095-01-1308151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 137,29 € | | 03095-01-1410151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 138,00 € | | 03095-01-1412151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 138,00 € | |
|
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, retrazione pneumatica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-220610 | B | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 72,14 € | | 03095-01-230815 | B | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 75,69 € | | 03095-01-241015 | B | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-241215 | B | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-2206101 | B | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 133,73 € | | 03095-01-2308151 | B | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 137,29 € | | 03095-01-2410151 | B | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | | 03095-01-2412151 | B | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | |
N. ordine | Forma | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza di ritorno a 6 bar (N) | F1 = forza elastica estesa (N) | F2 = forza elastica ritratta (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-220610 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 72,14 € | | 03095-01-230815 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 75,69 € | | 03095-01-241015 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 76,41 € | | 03095-01-241215 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 76,41 € | | 03095-01-2206101 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 133,73 € | | 03095-01-2308151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 137,29 € | | 03095-01-2410151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 138,00 € | | 03095-01-2412151 | B | 4-6 | 66 | 11 | 30 |  | | 138,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-320610 | C | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 72,14 € | | 03095-01-330815 | C | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 75,69 € | | 03095-01-341015 | C | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-341215 | C | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 76,41 € | | 03095-01-3206101 | C | con sensore di stato | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 133,73 € | | 03095-01-3308151 | C | con sensore di stato | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 137,29 € | | 03095-01-3410151 | C | con sensore di stato | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | | 03095-01-3412151 | C | con sensore di stato | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 138,00 € | |
N. ordine | Forma | P=Pressione d'esercizio bar | F6=Forza del pistone a 6 bar (N) | F6=Forza di ritorno a 6 bar (N) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03095-01-320610 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 72,14 € | | 03095-01-330815 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 75,69 € | | 03095-01-341015 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 76,41 € | | 03095-01-341215 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 76,41 € | | 03095-01-3206101 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 133,73 € | | 03095-01-3308151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 137,29 € | | 03095-01-3410151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 138,00 € | | 03095-01-3412151 | C | 4-6 | 113 | 96 |  | | 138,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|