norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, estrazione pneumatica
03095-01_A

Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione includono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Le spine di posizione pneumatiche vengono azionate tramite aria compressa. Questo consente di far entrare o uscire automaticamente il perno di bloccaggio.
Inoltre, il punto di bloccaggio può trovarsi in un'area inaccessibile per l'azionamento manuale.

Nella versione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Il sensore di campo magnetico utilizzato a questo scopo viene fissato nel profilo scanalato del supporto del sensore. Il sensore di stato e il supporto del sensore possono essere spostati e fissati assialmente in base alla posizione di rilevamento desiderata.
Materiale:

Boccola filettata in acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4034.
Guarnizione del pistone e O-ring in NBR.
Guarnizione dell'asta in TPU.
Magnete NdFeB.
Controdado in acciaio inox A2-70.

Sensore di campo magnetico in termoplastico PA12.
Supporto del sensore in POM, profilo scanalato in alluminio.

Versione:Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.Modalità di utilizzoForma A e B: a semplice effetto con ritorno a molla
Forma C: a doppio effetto
Dati tecnici:Proprietà pneumatiche:
Pressione di esercizio: 4-6 bar
aria filtrata, essiccata, con o senza olio

Sensore di campo magnetico:
Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Intervallo di temperatura: -25 °C - +85 °C
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Utilizzo:Nelle linee di produzione e dispositivi automatizzati.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CAccessori:Sensore di campo magnetico 83001.
Supporto del sensore con cava a T 83010.
Nota disegno:
1) Connessione 1 - estensione pneumatica
3) on sensore di stato
P: pressione di esercizio
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03095-01_A Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, estrazione pneumatica 233 kB

Disegni

Spina di posizione pneumatica in acciaio inox, forma B, a semplice effetto, estrazione pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2BD

D1D2D3D4D5HCorsa
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAcc.PrezzoOrdinare
03095-01-120610A--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 72,14 €
03095-01-130815A--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 75,69 €
03095-01-141015A--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 76,41 €
03095-01-141215A--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 76,41 €
03095-01-1206101Acon sensore di stato356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 133,73 €
03095-01-1308151Acon sensore di stato358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 137,29 €
03095-01-1410151Acon sensore di stato3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 138,00 €
03095-01-1412151Acon sensore di stato3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 138,00 €
N. ordineP=Pressione
d'esercizio
bar
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
F1 = forza
elastica estesa
(N)
F2 = forza
elastica ritratta
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
03095-01-1206104-6833011 72,14 €
03095-01-1308154-6833011 75,69 €
03095-01-1410154-6833011 76,41 €
03095-01-1412154-6833011 76,41 €
03095-01-12061014-6833011 133,73 €
03095-01-13081514-6833011 137,29 €
03095-01-14101514-6833011 138,00 €
03095-01-14121514-6833011 138,00 €