norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
03089-05

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-05 Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica 367 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0104080Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 8,00 €
03089-05-0115100Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 8,60 €
03089-05-0126120Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 9,19 €
03089-05-0138160Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 9,79 €
03089-05-0104081Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 8,00 €
03089-05-0115101Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,60 €
03089-05-0126121Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 9,19 €
03089-05-0138161Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,79 €
03089-05-010408084Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 8,00 €
03089-05-011510084Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 8,60 €
03089-05-012612084Aacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 9,19 €
03089-05-013816084Aacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 9,79 €
03089-05-010408184Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 8,00 €
03089-05-011510184Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,60 €
03089-05-012612184Aacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 9,19 €
03089-05-013816184Aacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,79 €
03089-05-1104080Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 9,65 €
03089-05-1115100Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 10,28 €
03089-05-1126120Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 10,95 €
03089-05-1138160Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 11,59 €
03089-05-1104081Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 9,65 €
03089-05-1115101Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,28 €
03089-05-1126121Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 10,95 €
03089-05-1138161Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,59 €
03089-05-110408084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 9,65 €
03089-05-111510084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 10,28 €
03089-05-112612084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 10,95 €
03089-05-113816084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 11,59 €
03089-05-110408184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 9,65 €
03089-05-111510184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,28 €
03089-05-112612184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 10,95 €
03089-05-113816184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,59 €

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0204080Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-0215100Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-0226120Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-0238160Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-0204081Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-0215101Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-0226121Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-0238161Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-020408084Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-021510084Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-022612084Bacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-023816084Bacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-020408184Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-021510184Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-022612184Bacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-023816184Bacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-1204080Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-1215100Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-1226120Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-1238160Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-1204081Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-1215101Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-1226121Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-1238161Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-120408084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-121510084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-122612084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-123816084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-120408184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-121510184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-122612184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-123816184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,74 €

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0304080Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-0315100Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-0326120Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-0338160Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-0304081Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-0315101Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-0326121Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-0338161Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-030408084Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-031510084Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-032612084Cacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-033816084Cacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-030408184Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-031510184Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-032612184Cacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-033816184Cacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-1304080Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-1315100Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-1326120Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-1338160Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-1304081Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-1315101Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-1326121Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-1338161Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-130408084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-131510084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-132612084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-133816084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-130408184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-131510184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-132612184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-133816184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,74 €

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0404080Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-0415100Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-0426120Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-0438160Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-0404081Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-0415101Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-0426121Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-0438161Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-040408084Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-041510084Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-042612084Dacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-043816084Dacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-040408184Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-041510184Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-042612184Dacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-043816184Dacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-1404080Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-1415100Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-1426120Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-1438160Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-1404081Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-1415101Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-1426121Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-1438161Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-140408084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-141510084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-142612084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-143816084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-140408184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-141510184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-142612184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-143816184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83