|
|
03089-05_ASpina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato passivato blu. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Colore componenti | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-05-0104080 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,00 € | | 03089-05-0115100 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,60 € | | 03089-05-0126120 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,19 € | | 03089-05-0138160 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,79 € | | 03089-05-0104081 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,00 € | | 03089-05-0115101 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,60 € | | 03089-05-0126121 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,19 € | | 03089-05-0138161 | A | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,79 € | | 03089-05-010408084 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,00 € | | 03089-05-011510084 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,60 € | | 03089-05-012612084 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,19 € | | 03089-05-013816084 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,79 € | | 03089-05-010408184 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,00 € | | 03089-05-011510184 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,60 € | | 03089-05-012612184 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,19 € | | 03089-05-013816184 | A | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,79 € | | 03089-05-1104080 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 9,65 € | | 03089-05-1115100 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 10,28 € | | 03089-05-1126120 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 10,95 € | | 03089-05-1138160 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 11,59 € | | 03089-05-1104081 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 9,65 € | | 03089-05-1115101 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 10,28 € | | 03089-05-1126121 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 10,95 € | | 03089-05-1138161 | A | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 11,59 € | | 03089-05-110408084 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 9,65 € | | 03089-05-111510084 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 10,28 € | | 03089-05-112612084 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 10,95 € | | 03089-05-113816084 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 11,59 € | | 03089-05-110408184 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 9,65 € | | 03089-05-111510184 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 10,28 € | | 03089-05-112612184 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 10,95 € | | 03089-05-113816184 | A | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 11,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|