|
|
03161-03Boccole di alloggiamento in acciaio, temprate e brunite, per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Alloggiamento temprato e brunito. Superfici funzionali rettificate.Nota:Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento. Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti. Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa. I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.Attenzione:Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.Accessori:03161-02 Cilindro di posizionamento pneumatico. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03161-03-11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 248,53 € | | 03161-03-12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 293,71 € | |
|
Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03161-03-21660 | B | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 269,93 € | | 03161-03-22075 | B | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 316,30 € | |
|
Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma C |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03161-03-31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 181,07 € | | 03161-03-32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 225,61 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|